Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:34:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6303-C-2Z>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 15.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 20.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 17.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,117 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 38,14 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 40,07 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 25,93 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 24,77 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,2 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | 2Z | Berührungsfreie Deckscheibe beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | GA14 | Kugellagerfett, geräuscharm |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch